HVORFOR ANVENDE POSTINSTALLEREDE ARMERINGSSTÆNGER

Postinstallerede armeringsstænger – stærke og lette at bruge

Hilti post-installed rebar applications

Hvis du skal udvide, samle eller forstærke mure, plader, søjler eller bjælker, kan postinstallerede armeringsstangsystemer hjælpe med nye eller eksisterende byggerier, lige fra beboelsesejendomme til broer.

Postinstallerede armeringsstangforbindelser er ankre og forbindelser, der fikseres med vores Hilti HIT klæbemidler til indsprøjtning.

De er hurtige og lette at bruge. Du skal blot bore et hul, sprøjte vores Hilti HIT kemiske lim ind og derefter installere dit anker.

Og de er mindst lige så stærke som indstøbte forstærkningsstænger, hvilket også er bevist i tests foretaget af European Technical Approvals (TR023). Dermed kan du designe postinstallerede armeringsstænger ind i dit byggeri ved hjælp af de samme principper, der gælder for alt forstærket betondesign.

PROFIS til armeringsstænger

POSTINSTALLEREDE ARMERINGSSTÆNGER OG HILTI SAFESET SYSTEM

Hilti safe set system for safe anchor installation

Postinstallerede armeringsstænger er også:
• Meget fleksible
• Nyttige til en lang række anvendelser
• Fungerer i områder med lave betondybder

Vores Hilti SafeSet™ system gør det hurtigere at installere postinstallerede armeringsstænger. Hilti SafeSet™ suger støv op under boring, minimerer støv og fjerner behovet for manuel rengøring af borehullet.
 

Eftermontering af armering med Hilti SafeSet

POSTINSTALLEREDE ARMERINGSSTÆNGER – VI HJÆLPER GENNEM HELE PROCESSEN

Hilti PROFIS Rebar design software

Vi kan hjælpe fra det øjeblik, du begynder dit design, og vi leverer den teknologi, der får det til at virke.

Vores PROFIS Rebar-software hjælper dig med dit virtuelle design.
Og hvis du har brug for hjælp, har vi eksperter i hele verden, der kan hjælpe dig med at finde løsninger gennem hele designprocessen.

Vi har også mange års erfaring med forskning og praksis. Desuden har vi arbejdet på nogle af de mest krævende byggerier med postinstallerede armeringsstænger i hele verden. Vi har endda hjulpet med at reparerede den berømte Trevifontæne i Rom med postinstallerede armeringsstænger

SPØRG EN INGENIØR

Hilti post-installed rebar typical applications

SE TYPISKE ANVENDELSER

Flere oplysninger
Hilti post installed rebar HIT-RE 500

ÅBN DESIGNCENTER FOR ARMERINGSSTÆNGER

Flere oplysninger
Hilti jobsite reference post-installed rebar WU Vienna

FÅ INDSIGT MED BYGGEPLADSEKSEMPLER

Flere oplysninger

Del