Én batteriplatform til alle dine værktøjer

Mere end 70 værktøjer til én samlet 22V batteriplatform

arbejder sætter batteri på oplader

Én samlet batteriplatform

Koordinering og vedligeholdelse af din værktøjspark kan være en stor udfordring. Forsvundne eller misligholdte værktøjer, forkert tilbehør eller defekte værktøjer kan medføre frustrationer, øge risikoen for arbejdsulykker og hæmme produktiviteten i hele virksomheden.

Nuron gør det enkelt, at bevare overblikket over værktøjsparken på en effektiv måde. Fordelen ved Nuron er, at samtlige batterier, værktøjer og opladere benytter én 22V platform.

Hold styr på din værktøjspark

22 Volt

til alle dine
Nuron værktøjer

+80 værktøjer

og flere
på vej

1 platform

til alle dine
arbejdsopgaver

Udfyld nedenstående kontaktformular og vi vil kontakte dig for mere information

En strømlinet værktøjspark optimerer produktiviteten

Person skifter batteri på boremaskine

MINDRE NEDETID, MERE PROFITABLE PROJEKTER

De nye Nuron batterier kan anvendes til mere end 70 forskellige værktøjer. Derfor er det nu slut med at lede efter de rette batterier, opladere og tilbehør. Når medarbejderen skal overgå fra en opgave til den næste, så sikrer den kompatible 22V platform effektivitet og produktivitet på arbejdspladsen.

Person borer i beton gulv

ÉT SYSTEM GIVER DIG ET ENKELT OVERBLIK

Krævende arbejdsopgaver som mejsling eller nedbrydning af beton bliver en smal sag med den nye 22V batteriplatform. Det betyder, at du i praksis kan benytte én Hilti platform, som udelukkende er på batteri kontra benzin og ledning. Dette giver en strømlinet værktøjspark samt en effektiv værktøjsstyring.

 

Find det perfekte batteri til alle dine arbejdsopgaver

Nuron batterierne kan anvendes i alle batteridrevne Nuron værktøjer. For altid at sikre den optimale effekt og det rette vægtforhold, kan du vælge mellem forskellige batteristørrelser, som passer til den konkrete arbejdsopgave. Til vores højtydende værktøjer kan batterierne integreres parvis for en mere kraftfuldt ydeevne. På den måde opnår du en højere effekt end ved ledningsdrevne værktøjer.

En helt ny teknologi mellem batteri og værktøj giver de traditionelle lednings- og benzindrevne værktøjer baghjul – det hele med udgangspunkt i den nye Nuron 22V batteriplatform.

Vælg det batteri som passer til din arbejdsopgave

B33-55 Nuron Batteri

B22-55 Nuron batteri

Kompakt og let til når du har brug for at holde dit værktøj så let og praktisk som muligt

Læs mere
B22-55 Nuron batteri

B22-85 Nuron batteri

Alsidigt batteri medoptimal effektivitet og vægt til hverdagens lettere bore-, køre- og  skærearbejde

Læs mere

B 22-195 Nuron-batteri

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj

Læs mere

B 22-290 Nuron-batteri

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer

Læs mere

Se vores Nuron værktøjer

Batteridreven Borehammer TE 60-22

Batteridreven borehammer TE 60-22

Den effektive batteridrevne kombihammer til boring og mejsling har en højere ydeevne end de ledningsdrevne alternativer. Dermed giver vores 22V platform dig et værktøj, der sikrer høj produktivitet i kombination med praktiske sikkerhedsfunktioner såsom aktiv momentstyring (ATC) og vibrationsreduktion (AVR).

Se produkt
Batteridrevet bore-/skruemaskine SF 6H-22

Batteridrevet bore-/skruemaskine SF 6H-22

Et robust design og maksimal power. Den batteridrevne bore-/skruemaskine er udstyret med aktiv momentstyring (ATC), og egner sig til arbejdsopgaver i træ, metal, murværk og andre materialer.

Se produkt
Batteridrevet vinkelsliber AG 6D-22

Batteridrevet vinkelsliber AG 6D-22

Kompakt, men stærk. Vinkelsliberen klarer selv de hårdeste opgaver med dobbelt skærehastighed, og giver samtidig
højeste brugersikkerhed under arbejdet takket være ny sikkerhedsfunktioner.

Se produkt
Batteridrevet boltepistol BX 4-22

Batteridrevet boltepistol BX 4-22

BX 4-22 garanterer høj hastighed og lang levetid. den kan skyde op til 1000 søm per time og egner sig perfekt til montage af blandt andet kabler og skinner i både beton og stål. Det kompakte batteri letter desuden arbejdsopgaver over hovedhøjde.

Elektrikere: se produkt Tømrer: Se produkt

Udforsk fordelene ved Nuron i forbindelse med dine projekter

Nuron kommer med følgende nyheder til din branche

Den nye 22V batteriplatform fra Nuron er designet på en måde, så det opfylder kravene inden for en lang række forskellige arbejdsopgaver.
Læs her, hvordan du bedst anvender Nuron inden for dit arbejdsområde.

Arbejder bore med TE 2000-22

Bygge- og anlægsbranchen

Med Nuron kan du gennemføre krævende og tunge arbejdsopgaver, helt uden behov for benzin- eller ledningsdrevne værktøjer. Den nye batteriplatform fra Nuron giver dig samme ydeevne som et ledningsdrevet værktøj.

Billede af anvendelsen af den hydrauliske rørpresse NPR 32 XL-22 med Hilti Nuron-batteriet B22-55.

VVS-arbejde

Maksimal ydeevne i kombination med optimeret vægt. De forbedrede Nuron værktøjer letter arbejdsopgaver over hovedhøjde samt installationer af enhver art. Takket være datadrevne services ved du altid, hvilke værktøjer som er i brug.

Nuron batteridrevet vinkelskærer til skæring af metal

Stål- og metal

Med op til dobbelt så høj ydeevne, i forhold til eksisterende batteridrevne værktøjer samt forbedret ergonomi, egner vores Nuron værktøjer sig fortrinligt til arbejdsopgaver inden for stål- og metal.

 En gipsskinne fastgøres til loftet med Hilti Nuron BX 3-22

Tømrer og indvendigt apteringsarbejde

Uanset om der skal slibes, skæres, saves eller arbejdes over hovedhøjde er  de robuste batterier og ergonomisk forbedrede Nuron værktøjer skabt til at beskytte dine medarbejdere og øge produktiviteten.

En person bruger Hilti Nuron SF 4-22 til boring

El-arbejde

Takket være én samlet batteriplatform kan du bruge hverdagens mange forskellige værktøjer uden besvær. Det giver færre ladepauser samt øger produktiviteten og fleksibiliteten på byggepladsen.

 Du kan se Hilti Nuron batteridrevne slagnøgle SIW 6-22 i brug

Energi og industri

Nem bearbejdning af stål, beton eller murværk. Med Nuron arbejder medarbejderne sikkert og ergonomisk, uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Opgrader til Nuron

Tid til at opgradere til Nuron? Vi viser dig, hvordan du hurtigt og nemt kan omstille dine igangværende projekter til den nye Nuron 22V batteriplatform.
Du kan også kontakte os for personlig rådgivning til din værktøjspark.

Del