Cordless circular saw cutting metal on the jobsite

DE BEDSTE VÆRKTØJER TIL SKÆRING I METAL

Vælg de bedste værktøjer til at skære i metal og øg effektiviteten

Når man skærer eller arbejder med metal, er det vigtigt at vælge det rette værktøj til opgaven. Forskellige værktøjer egner sig til forskellige typer skæreopgaver, og det rigtige valg kan gøre arbejdet både hurtigere, mere præcist og mere omkostningseffektivt.

Hos Hilti tilbyder vi et bredt udvalg af værktøjer til metalskæring, så du kan finde den løsning, der passer bedst til din opgave – hvad end det gælder båndsave, rundsave eller andre specialiserede værktøjer.

Som ny eller eksisterende Hilti kunde har du også mulighed for at lease disse værktøjer gennem vores Hilti Fleet Management service for et lavt månedligt beløb.

Woman using band saw to cut metal pipe

DERFOR SKAL DU BRUGE BEDRE VÆRKTØJER TIL SKÆRING I METAL

  • Op til 75% billigere: Når du bruger en båndsav til at skære et 35 mm stålrør med 4 mm tykkelse er prisen pr. snit 76% lavere sammenlignet med en vinkelsliber.
  • Op til 79% hurtigere: Ved 100 snit – inklusive tid til skift af klinge – var rundsaven 79% hurtigere end vinkelsliberen, mens båndsaven var 39% hurtigere.  
  • Spar tid ved skift af klinge: Med det rette værktøj til metalskæring behøver du ikke skifte klinge så ofte.
  • Undgå spildtid pga. overophedning: Med værktøjer optimeret til opgaven kan undgår du spildtid pga. overophedning.
jobsite worker using rod cutter

Vælg en hurtigere og billigere måde at skære metal på

Det er vigtigt at man vælge det rigtige værktøj til den specifikke arbejdsopgave. Derfor giver det god mening – især fra et forretningsmæssigt perspektiv – at vælge værktøj, der kan udføre arbejdet både hurtigere og billigere.

Der findes flere værktøjer, der kan hjælpe dig med at opnå en højere ydeevne og øge effektiviteten i forbindelse med metalskæring – herunder båndsave, bajonetsave, rundsave med mere.

man using cordless nibbler on metal

Fordelene ved koldskærende værktøj

Selv på en travl byggeplads, hvor hurtige beslutninger er nødvendige, kan det gøre en stor forskel at vælge det rette værktøj til opgaven. Koldskærende værktøj til metal er godt at have i sin værktøjspark, særligt når præcision, sikkerhed og effektivitet er i fokus.

Med koldskærende værktøj opnår du en række fordele:

  • Ingen behov for varmt-arbejde certifikat – da værktøjet ikke genererer gnister eller varme, undgår du behovet for ekstra tilladelser og forsikringskrav.

  • Mindre behov for ekstra bemanding – du behøver ikke en brandvagt til at overvåge arbejdet, hvilket kan reducere både omkostninger og planlægningstid.

  • Øget sikkerhed på arbejdspladsen – færre gnister betyder mindre risiko for forbrændinger og bedre arbejdsmiljø, uden krav om flammehæmmende tøj.

  • Mindre behov for efterarbejde – præcise snit reducerer behovet for efterfølgende bearbejdning eller overfladebehandling.

 

man using circular saw to cut metal

Sikkerhed

Selvom mange værktøjer i dag er udstyret med moderne sikkerhedsfunktioner, handler det i sidste ende om at vælge det rette værktøj til opgaven – både af hensyn til sikkerhed, effektivitet og arbejdsmiljø. Når det kommer til metalskæring, kan det rette værktøj gøre en markant forskel i både kvalitet og komfort.

Ved at vælge værktøjer som for eksempel rundsave og båndsave til koldskæring får du ikke kun præcise og rene snit – du reducerer også nogle af de risici, der normalt er forbundet med metalskæring:

  • Mere sikkerhed i brugen
    Værktøjer med lavere omdrejningstal og indbyggede beskyttelsesskærme minimerer risikoen for personskader, som f.eks. ved flyvende skæreskiver.
  • Bedre støvhåndtering
    Støv er et velkendt problem på byggepladsen, og her gør værktøjer med indbyggede støvporte en stor forskel for både sundhed og oprydning.
  • Lavere vibration – større komfort
    Et lavt vibrationsniveau giver mulighed for længere arbejdstid og mindre belastning af kroppen. Det gør værktøjet mere behageligt at arbejde med – især ved gentagne opgaver.

Det handler ikke om at erstatte eksisterende værktøj, men om at tænke smart og vælge det værktøj, der skaber bedst værdi og sikkerhed i den konkrete arbejdssituation.

 

Image alt text (optional)

Kan jeg spore mit nye metalskæreværktøj?

Hvis du er en eksisterende Hilti Fleet kunde og beslutter dig for at tilføje nyt værktøj til din kontrakt, kan du spore deres placering med Hilti ON!Track. Denne ekstra service kan opsættes via din Account Manager, men nye kunder kan også drage fordel af denne service ved at kontakte os. 

*Cost per cut based on cutting 35mm steel pipe (4mm thickness) with Hilti AC-D SPX 125x1.0 blade 13 times vs Band saw blade SP 44-7/8" 14/18 266 times.

**Based on European Directive 2002/44/EC 

Del