Vores bedste batteridrevne rundsave

Til enhver skæreopgave i forskellige materialer

Hilti Multicutter

SMT 6-22 Multicutter

  • Klinger til alle materialer
  • OPM range: 10,000-20,000
  • Starlock MAX kompatibel
  • LED lys
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
Hilti batteridrevet rundsav

SC 6ML-22 batteridrevet rundsav

  • Egnet til metalskæring 
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner
  • Bedre håndtering – lav vægt på kun 3,2 kg
  • Max. skæredybde: 60 mm
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
Hilti batteridrevet rundsav

SC 30WR-22 batteridrevet rundsav

  • Egnet til skæring i træ
  • Dobbelt driftstid pr. opladning
  • Stort set støvfri*
  • Max. skæredybde: 70 mm
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

SC 6WP-22 batteridrevet dyksav

  • Præcise og lige snit i træ
  • Effektiv støvopsamling
  • Ergonomisk greb
  • Maks. skæredybde: 57 mm
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
Nuron logo

Hvorfor købe Nuron

  • Mere end 100 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevne rundsave til enhver arbejdsopgave

Vores batteridrevne rundsave er designet til høj ydeevne, bedre komfort og mange forskellige arbejdsopgaver. Derudover kan udvalgte produkter tilbyde en næste støvfri savning når de bruges med vores støvsugermodul og støvsuger. 

Har du behov for an anden slags sav? Prøv vores bajonetsave og stiksave. Du kan også se vores store udvalg af batteridrevet værktøj eller vores udvalg af batterier og opladere.

*når den bruges med medfølgende støvmodul og Hilti støvsuger***Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Del