SÅDAN ARBEJDER DU STØVFRIT MED HILTI MEJSELHAMRE

Hilti støvopsamlingssystemet (DRS) fjerner farligt, finkornet støv

FARLIGT STØV

Støv er ikke bare støv. Større støvpartikler filtreres i mund og næse, men det helt fine støv kan trænge ind i luftvejene og dybt ned i lungerne.

Det kvartsmel, der dannes ved opbrydning af beton er særligt farligt - og langvarig eksponering kan give den uhelbredelige lungesygdom silicose eller stenlunge.Den gode nyhed er, at vi har løsningen på problemet. Sørg for et sikkert arbejdsmiljø, og overhold reglerne vedrørende støvfyldte arbejdsmiljøer med TE DRS-B støvopsamlingssystem til vores mejselhamre. Når I minimerer støv i arbejdsomgivelserne, får I samtidig en højrere produktivitet og mindre slid på værktøj og sliddele.
 

Komplet system

Please enter alternative text here (optional)

Vores støvopsamlingssystem (DRS) er effektivt og fjerner op til 98% af det farlige, inhalerbare støv ved kilden, og systemet er perfekt at bruge indendørs. Resultatet er et praktisk talt støvfrit arbejdsmiljø.

Alle systemdele er udviklet specifikt til at maksimere den fjernede støvmængde. Sugesystemet monteres ved patronen og er let at tilpasse tl den type mejsel, der anvendes.

FOKUS PÅ SUNDHED OG SIKKERHED

Vi ved, at du tager sundhed og sikkerhed alvorligt - det gør vi også. Derfor har vi brugt en del år på at forske i støvopsamling og udvikle innovative løsninger.

Reglerne vedrørende støvfyldte atmosfærer på både nationalt og internationalt niveau beskytter medarbejderne mod eksponering for skadelige støvkoncentrationer. Hilti støvopsamlingssystem (DRS) hjælper jer til at sikre overholdelse af bestemmelserne. Og endnu vigtigere - I øger sikkerheden for medarbejderne.

nedbrydningshamre til alle formål

Loading

Del