Hilti active vibration reduction system in breakers

AKTIV VIBRATIONSDÆMPNING MINIMERER EKSPONERING FOR VIBRATIONER

Hilti aktiv vibrationsreduktion (AVR) reducerer værktøjets vibrationer med op til to tredjedele

Når du arbejder med en mejselhammer, er vibrationspåvirkninger en del af jobbet, og regelmæssig, langvarig eksponering for vibrationer kan give sundhedsproblemer, forstyrre kredsløbet i hænder og underarme og give skader på nerver, ledbånd, muskler, knogler og led.

Hilti aktiv vibrationsreduktion (AVR) løser problemet med en kombination af innovative teknologier, der minimerer eksponering for værktøjsvibrationer, der reduceres med op til to tredjedele sammenlignet med konkurrerende værktøjsmodeller.

Systemet fås til et bredt udvalg af vores værktøj, blandt andet mejselhamre, så de kan anvendes sikkert meget længere - og med mindre vibrationspåvirkning reduceres sundhedsrisikoen, samtidig med at produktiviteten stiger!

Med AVR systemet oplever operatøren ikke samme træthed som ved konventionelle mejselhamre, og det er tilladt at arbejde i længere tid med værktøjet, før de når den sikkerhedsmæssige eksponeringsgrænse. Med nogle af vores mejselhamre, f.eks. TE 1000-AVR, kan man arbejde risikofrit med værktøjet en hel arbejdsdag på 8 timer. 

Se videoen om, hvordan aktiv vibrationsreduktion (AVR) fungerer

nedbrydningshamre til alle formål

Loading
Støv: hold arbejdsomgivelserne støvfri med DRS

Støv: hold arbejdsomgivelserne støvfri med DRS

Se mere
Se vores nyeste produkter og services

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del