Vi ved, at du installerer hundredvis, hvis ikke tusindvis af meter profilskinner til lofter og gipsvægge hver eneste dag. Så hvorfor ikke gøre dit arbejde meget nemmere?
Med den ustoppelige hastighed og ydeevne fra BX 3 batterisømpistolen til montering af gipsvægsprofiler og vores innovative sortiment af befæstelser til de daglige opgaver kan du gøre netop det. Vores tidsbesparende løsninger kan også have stor betydning for lønudgifterne til opgaven, så den samlede montage bliver mere økonomisk. Vælg mellem vores Standard-, Premium- og Ultimate-serier for at finde de befæstelseselementer, der passer bedst til de forskellige dele af byggeopgaven. Alle bestillinger via hjemmeside leveres næste dag eller med Click & Collect fra din nærmeste Hilti Store.