Overkommelige fastgørelsesløsninger til dit byggeprojekt

Standard fastgørelser

Montageløsninger til enhver opgave og ethvert budget

Uanset om du udvider et hus eller er med i et større byggeprojekt, så har Hilti fastgørelsessystemer af høj kvalitet, der passer til ethvert job og budget. Vælg mellem vores Standard-, Premium- og Ultimate-serier for at finde de fastgørelser, der passer bedst til de forskellige dele af byggeriet. Vores fastgørelsesløsninger er brugervenlige og pålidelige og leverer uovertruffen kvalitet til fornuftige priser. Kan bestilles online med levering næste dag eller med Click & Collect fra din nærmeste Hilti Store.

Find den rigtige fastgørelse til opgaven

Byggeplads, der viser løsninger i råhus

Byggeri

Den hurtigste og mest pålidelige måde til at montere armeringsjern, forskallingsstøtter, midlertidige fastgørelser og meget mere.

Vis mere
Byggeplads med mange stålkonstruktioner og beslag

Stålkonstruktion

De mest velegnede fastgørelser til stålkonstruktioner, inklusive fodplader og arkitektonisk stål/alu.

Vis mere
Installationsløsninger som viser rørføring og ventilation

VVS

Problemfri fastgørelser til ophængning af rør og installationsskinner.

Vis mere
Installationer over hovedet med elektriske ledninger

EL

Udfør installationer over hovedet mere effektivt. Ingen hamre, ingen smerter og stort set støvfrit.

Vis mere
Afsluttende indendørs arbejde, f.eks. montage af lofter og gipsvægsprofiler

Afsluttende indendørs arbejde

Hurtige og enkle løsninger til montage af lofter, gipsvægge, snedkerarbejde og meget mere.

Vis mere
Tunge maskiner til industrien

Industri

Hold dit lager og tunge maskineri sikkert fastgjort.

Vis mere

Læs mere om de små innovationer, der gør en stor forskel i vores fastgørelser, befæstelseselementer og forankringssystemer

Sådan vælger du forbrugsvarer til opgaven

Sådan vælger du forbrugsvarer til opgaven

Vi bruger farvekoder til vores ringbind, skærebrætter og skraldespande … så hvorfor ikke også på forbrugsvarer? Det er præcis, hvad vi har gjort.

Se mere
KKE ALLE ANKRE ER ENS

IKKE ALLE ANKRE ER ENS

Derfor synes vi, at det er på høje tid at dele ude af nogle skæve og vidunderlige fakta om vores fastgørelser.

Se mere

Del