Standardløsninger til fastgørelse af stål
Monterer du ankre i serier?
Spar tid og få ro i sindet med vores ETA-godkendte HY-170 klæbemasse sammen med vores innovative sugebor og den elektriske HDE-dispenser til kemisk forankring. Dette komplette system er en enestående løsning, der leverer fejlfrie befæstelser med minimalt mørtelspild. Sugeboret giver automatisk rensning af borehullet med støvsuger ved arbejde med armeringsjern og ankre. Systemet er godkendt og fjerner behovet for manuel rengøring. Det gør det samlede arbejde enkelt for dine medarbejdere. Færre arbejdstrin og mindre kompleksitet! Få mere at vide om vores SafeSet system.
På hegn, gelændere, trapper og arkitekt-alu/stål?
Få nemmere montage med betonskruer. Bor, skru og færdig! Ingen hamren, ingen smerter, intet besvær. Med 7 forskellige typer HUS3 betonskrue er der én, der passer til din opgave. Vores HUS3 betonskruer har ETA-godkendte justeringsmuligheder og er nu også ETA-godkendt til ingen hulrengøring, så du får ét trin mindre under montagen.
Vores fastgørelsesløsninger til fodplader/stålbeslag og arkitektonisk metal
Ved du allerede, hvad du søger efter?
Læs mere om de små innovationer, der gør en stor forskel i vores fastgørelser, fastgørelseselementer og forankringssystemer
Del