Byggeplads, der viser løsninger inden for betonarbejderByggeplads, der viser løsninger inden for betonarbejder

Standard fastgørelser til betonarbejdere

Fastgørelsesløsninger til enhver opgave og ethvert budget

Find den hurtigste og mest pålidelige måde til at montere armeringsjern, forskallingsunderlag, midlertidige befæstelser og meget mere.  Vi har et komplet sortiment af fastgørelsessystemer, der passer til enhver opgave og ethvert budget med fremragende kvalitet til fornuftige priser. Vælg mellem vores Standard-, Premium- og Ultimate-serier for at finde de befæstelseselementer, der passer bedst til de forskellige dele af byggeopgaven. Kan bestilles online med levering næste dag eller med Click & Collect fra din nærmeste Hilti Store.

Derfor bør du vælge os til montage af armeringsjern

Lad os se det i øjnene: Installation af armeringsjern i flere timer ad gangen kan være fysisk krævende, for ikke at nævne støvet og oprydningen. Derfor tilbyder vi løsninger til at gøre alle aspekter af byggeopgaverne lettere og hurtigere, uanset om det handler om næsten støvfri boring eller automatisering af manuelle opgaver.

3 grunde til, at vores installationssystem til armeringsjern er hurtigere og nemmere

1. Med en automatisk rengøring mens du borer, undgå du en støvet og manuel rengøring af hullerne

Når du borer med HDB sugeboret, renser din tilkoblet støvsuger borehullet, mens du borer. Med denne funktion slipper du for tidskrævende rengøring og du undgår at betonstøv blæser ind i ansigtet. Når det bruges sammen med vores SafeSet system, er det også fuldt ETA-godkendt.

2. Automatisk, problemfri udtryk af klæbemasse

Med et enkelt tryk på en knap fylder HDE batteridispenseren hvert hul med den rigtige mængde mørtel, hver gang. Så behøver du ikke at skulle klemme på en mekanisk udløser, og du reducerer mørtelspildet. 

Til opgaver med dyb indsprøjtning skal du bruge vores HIT-SZ stempelprop og fleksible forlængerslanger, der hjælper med at sikre ensartet indsprøjtning af klæbemiddel i hullet, uden at der opstår lufthuller.

 

3. Lavere samlede omkostninger pr. befæstelsespunkt

Vi har et stort udvalg af produkter til alle dine opgaver med indlimning af armering. Priserne er overkommelige – især når du tænker på de arbejdsbesparelser, du opnår ved automatisk hulrensning og elektrisk dispensering. Desuden reducerer vores foliepakker spildet med op til 30 %

Vores fastgørelsesløsninger til efterinstalleret armeringsjern, montage af betonelementer og forskalling

Læs mere om de små innovationer, der gør en stor forskel i vores fastgørelser, fastgørelseselementer og forankringssystemer

Sådan vælger du forbrugsvarer til opgaven

Sådan vælger du forbrugsvarer til opgaven

Vi bruger farvekoder til vores ringbind, skærebrætter og skraldespande … så hvorfor ikke også på forbrugsvarer? Det er præcis, hvad vi har gjort.

Se mere
KKE ALLE ANKRE ER ENS

IKKE ALLE ANKRE ER ENS

Derfor synes vi, at det er på høje tid at dele ude af nogle skæve og vidunderlige fakta om vores fastgørelser.

Se mere

Del