3 grunde til at vores løsninger til ophængning af rør og montage af installationsskinner er hurtigere og nemmere
1. Én producent til alle dine installationsbæringer
Spar tid ved at få alt værktøj og tilbehør fra det samme sted. Sammen med elværktøj tilbyder Hilti bor, skinner, kanalmøtrikker, gevindstænger og rørbøjler i hundredvis af varianter. Bestillinger på hjemmeside kan leveres næste dag eller med Click & Collect fra din nærmeste Hilti Store.
2. Mindre tid med armene op
Få nemmere montage med betonskruer. Bor, skru og færdig. Ingen hamre, ingen smerter, intet besvær. Med 7 forskellige typer HUS3 betonskrue er der én, der passer til din opgave. Vi har også superhurtige montagebolte (der klikker på plads uden den sædvanlige manuelle drejning) og færdigsamlede komponenter, som kan have stor betydning for lønomkostningerne, når du ser på de samlede montageomkostninger.
3. Mindre tid med hammeren
Vores udvalg af HKD og HKV slagankre har fuld ekspansion. Et par slag med monteringsværktøjet, og du er færdig, så du sparer tid og kræfter.
Vores fastgørelseselementer til ophængning af rør og skinnemontage
Ved du allerede, hvad du søger efter?
Læs mere om de små innovationer, der gør en stor forskel i vores fastgørelser, fastgørelseselementer og forankringssystemer
Del