For elinstallatører, VVS-installatører og andre brancher, der ofte udfører opgaver under trange pladsforhold, er afvejningen af kraft, vægt og størrelse på værktøjerne uhyre vigtig. Der er brug for professionelle værktøjer med styrke til at løse enhver opgave og samtidig i et intelligent, ergonomisk design, der gør arbejdet lidt lettere og mere komfortabelt.
Derfor har vi udviklet vores næste generation af kompakte, batteridrevne bore- og skruemaskiner i et forbedret ergonomisk design og med en ny kulfri motor, der giver al den nødvendige motorkraft uden at gå på kompromis med vægt og størrelse. Vi har udvidet sortimentet med en ny 12V batteridrevet bajonetsav med utrolig stor styrke i et lille og kompakt værktøj.
Sammen med vores nye B12/4.0 Ah batteri og markedets bedste service får du et værktøjssæt i kompakt størrelse med stor ydeevne - som du altid kan stole på.