ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Batterier, opladere og strømstationer

Udforsk, hvordan vores højteknologiske batterier, opladere og bærbare strømstationer er designet til at booste performance og forlænge driftstiden

19 Produkter

Filtrer
B 3600 Power station
Litium-drevet generator


Beskrivelse
Transportabel og effektiv strømforsyning til brug med kraftfuld el-værktøj
Vægt
20 kg
Mål (LxBxH)
420 x 210 x 420 mm
Batterienergi
2100 Wh

Nuron

B 22-55 Nuron batteri


Beskrivelse
B 22-55 kompakt og let 22 V Li-ion batteri til lette opgaver med Nuron elværktøj
Batterikapacitet
2,6 Ah
Vægt
0.55 kg
Mål (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron-batteri


Beskrivelse
B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Batterikapacitet
4,0 Ah
Vægt
0.76 kg
Mål (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-170 Nuron batteri


Beskrivelse
B 22-170 ultimativ 22 V Li-ion batteri udviklet til at øge ydeevne og driftstid for Nuron værktøj
Batterikapacitet
8,0 Ah
Vægt
1.31 kg
Mål (LxBxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-255 Nuron batteri


Beskrivelse
B 22-255 Li-ion batteri med høj ydeevne, der øger driftstiden for kraftige Nuron borehamre og skæreværktøjer
Batterikapacitet
12 Ah
Vægt
1.84 kg
Mål (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

C 4-22 Nuron kompakt oplader


Beskrivelse
C 4-22 kompakt oplader til alle Hilti Nuron batterier
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
Udgangseffekt
90 W
Udgangsstrøm
3.5 A

Nuron

C 6-22 Nuron hurtig oplader


Beskrivelse
C 6-22 Hurtig oplader til alle Hilti Nuron batterier
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
Udgangseffekt
240 W
Udgangsstrøm
9.6 A

Nuron

C 8-22 Nuron ultimativ oplader


Beskrivelse
Tophastigheds oplader designet til Nuron B 22-170 og B 22-255 batterier med høj kapacitet
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
Udgangseffekt
450 W
Udgangsstrøm
18 A
B 12-30 12 V batteri


Beskrivelse
B 12-30 kompakt og ekstralet 12 V Li-ion batteri
Batterikapacitet
2,6 Ah
Ladetid med C4/12-50 batterioplader
35 min
Vægt
0.24 kg
B 12-55 12 V batteri


Beskrivelse
Kompakt 12 V 5.0 Ah Li-ion batteri med opgraderede 21700 celler til mere arbejde pr. opladning
Batterikapacitet
5,0 Ah
Ladetid med C4/12-50 batterioplader
50 min
Vægt
0.34 kg
B22 2,6 CPC 22V-batteri
Beskrivelse
Kompakt 22 V 2,6 Ah Li-ionbatteri
Batterikapacitet
2,6 Ah
Vægt
0.49 kg
Mål (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
B22 4,0 22 V batteri


Beskrivelse
Kompakt 22 V 4,0 Ah Li-ion-batteri med høj ydeevne
Batterikapacitet
4,0 Ah
Vægt
0.69 kg
Mål (LxBxH)
136 x 97 x 60 mm
B22 8,0 22 V batteri


Beskrivelse
22 V 8,0 Ah Li-ion batteri med ultimativ effekt, der giver ekstrem lang driftstid
Batterikapacitet
8,0 Ah
Vægt
1.15 kg
Mål (LxBxH)
145 x 97 x 76 mm
B36 5,2 36 V batteri


Beskrivelse
36 V 5,2 Ah Li-ion-batteri med ekstra høj ydeevne
Batterikapacitet
5,2 Ah
Vægt
1.35 kg
Mål (LxBxH)
167 x 92 x 81 mm
B36 9,0 36 V batteri


Beskrivelse
36 V 9.0 Ah Li-ion batteri med ultimativ effekt, der giver ekstrem lang driftstid
Batterikapacitet
9,0 Ah
Vægt
2.03 kg
Mål (LxBxH)
181 x 99 x 103 mm
C4/36-350 Hurtig oplader


Beskrivelse
Multi-lynoplader med flere porte til alle Hilti Li-ion batterier
Batterisystemkompatibilitet
22 V, 36 V
Udgangseffekt
350 W
Udgangsstrøm
9 A
C4/12-50 Kompakt oplader
Beskrivelse
Kompaktoplader til Hilti 12 V Li-ion batterier
Batterisystemkompatibilitet
12 V
Udgangseffekt
50 W
Udgangsstrøm
4 A
C4/36-DC Biloplader
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivelse
Multispændings DC-biloplader til alle Hilti Li-ion-batterier
Batterisystemkompatibilitet
14 V, 22 V, 36 V
Udgangseffekt
60 W
Udgangsstrøm
4 A
C4/36-MC4 Multi-bay oplader


Beskrivelse
Multioplader med flere porte til alle Hilti Li-ion-batterier
Application 01
Sekventiel opladning af fire batterier med først-ind, først-opladet logik
Batterisystemkompatibilitet
22 V, 36 V
Advantage 02
Fremragende opladning ydeevne i koldt vejr ned til -10 °C

FORDELE VED NURON BATTERIER

Effektiviser dine arbejdsopgaver med den avancerede Nuron batteriplatform

Oplev fordelene ved vores seneste tilføjelse til vores nuværende 12V, 22V og 36V batterier - Nuron, den samlede 22V batteriplatform. Nuron giver dig forøget driftstid og flere muligheder end nogensinde før, uanset om det gælder lette til tunge arbejdsopgaver.

Opdag forskellen med Nuron 22V-batterier

Mere arbejde pr. opladning

Få effektivitet fra de traditionelle batteridrevne, lednings- og benzindrevne 36V værktøjer, men med vægt, balance og ergonomi fra en 22V-batteriplatform, så du kan arbejde effektivt i længere tid.

Én samlet platform

Udfør alle dine arbejdsopgaver på én samlet, højtydende 22V-batteriplatform med høj ydeevne. Brug de samme batterier til ca. 70 forskellige værktøjer fra boremaskiner til borehamre.

Reducer nedetid

Indbyggede helbredsnotifikationer, som holder dig opdateret på batteriets tilstand, mens du får forenklet værktøjsstyring fra datadrevne tjenester.

Slidstærkt design

Den indbyggede elektronik er fuldtforseglet og holder både vand, støv og andre forureninger ude, mens eksterne stødpuder og glasfiberkabinet giver overlegen beskyttelse ved tab af værktøj.

Worker cutting metal pipes with DSH 600-22 with abrasive blade and B 22-170

Udskift ledningsbaseret og benzindrevet værktøj

Én samlet platform til alle dine værktøjer

Nuron giver længere driftstid og op til dobbelt så meget kraft som tilsvarende 18V og 22V batteridrevne platforme til gentagne, hårde arbejdsopgaver. Nuron har op til 4 gange så meget kraft som andre Hilti 22V-batterier og leverer endnu mere kraft end vores 36V, ledningsbaseret og benzindrevne værktøjer.

Nuron portfolio of all 5 batteries and 2 chargers in a warehouse / tool park

Ét batteri til enhver arbejdsopgave

Alt det du har brug for i størrelse, vægt og ydeevne

Vælg det batteri som passer til din arbejdsopgave

B22-55 Nuron batteri

Kompakt og let til når du har brug for at holde dit værktøj så let og praktisk som muligt

B22-85 Nuron batteri

Alsidigt batteri medoptimal effektivitet og vægt til hverdagens lettere bore-, køre- og  skærearbejde

B22-170 Nuron batteri

Batteri med høj kapacitet og stor effektivitet, der er udstyret til at maksimere dit arbejde pr. opladning 

B22-255 Nuron batteri

Batteri med ekstra høj kapacitet til krævende SDS Max bore-, skære- eller nedrivningsarbejde med borehammer

Mechanical Trade Worker (plumber) putting a Nuron battery on a charger, a TE 4-22, SID 6-22 and SL 2-22 are also in background

Enklere styring af din værktøjspark

Intelligente, forbundne batterier hjælper med at reducere nedetid

Nuron-batteriplatformen forbinder intelligente batterier med værktøj og opladere, så du er klar til hvad end fremtiden bringer.

Hold gang i arbejdet takket være indbygget batteridiagnosticering, som fortæller dig hvornår batterierne skal udskiftes. Brug lokations- og brugsdata fra Nuron til at træffe informerede beslutninger om din værktøjspark.

Oplev Nurons forbundne tjenester

Undgå nedetid med notifikationer om batteriet

Fleet Management kunder får automatisk notifikationer, når et Nuron batteri har brug for at blive udskiftet og du kan nemt og bekvemt bestille en gratis udskiftning.

Spar tid på at lede efter mistet værktøj

Få nem adgang til seneste og sidstsete lokationer af værktøj og udstyr med forbunde Nuron batterier, værktøjer og opladere.

Minimer udgifterne til dublerede værktøjer

Forbind Nuron med ON!Track værktøjssporing og udstyringssystem til at identificere ubenyttet eller opbevaret udstyr og benyt det der hvor der er brug for det.

Nedbryd beton, ikke batterier

Holdbart design til de mest udfordrende byggepladser

Nuron batterierne er bygget på glasfiber og har eksterne støddæmpere for overlegen beskyttelse ved tab. Den forseglede elektronik sikrer beskyttelse af batteriet mod almindelige forurenende stoffer såsom, støv, vand og fugt.