ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Bajonetsave

Vis mig 22 V og 36 V batteribajonetsave med ledning og batteridrevne, der er udviklet til at udføre let og krævende nedbrydning i metal, træ og træmaterialer

Vis mig 22 V og 36 V batteribajonetsave med ledning og batteridrevne, der er udviklet til at udføre let og krævende nedbrydning i metal, træ og træmaterialer
SR 4-22 enhånds bajonetsav Kompakt og let batteridrevet kulfri enhåndsbajonetsav til daglig nedbrydning og hurtig, præcis skæring (Nuron-batteriplatform)
SR 6-22 Bajonetsav Batteridrevet bajonetsav til robust nedbrydning og skæring med bedre komfort og hastighed (Nuron-batteriplatform)
SR 2-A12 bajonetsav 12 V batteribajonetsav til let nedbrydning, med LED-lys – til lav vibration og glat skæring
SR 30-A36 bajonetsav 36 V batteribajonetsav med højeste effekt og ergonomisk design til kraftig nedbrydning
SR 30 bajonetsav Bajonetsav, der er udviklet til ekstremt robust serienedbrydning og skæring i længde med minimal vibration og avanceret ergonomi
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu