- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Tekniske løsninger
- Installations-bæringer
- Designretningslinier | MODULÆRE AFSTIVNINGSSYSTEMER
- Termisk udvidelsesdesign
SÅDAN DESIGNER DU TIL TERMISKE BEVÆGELSER
Termisk udvidelsesdesign
Genveje
Hurtiglinks
Hvis du bygger rørsystemer, er det vigtig at tage højde for termiske udvidelser – især i forbindelse med varmeanvendelser.
Det skyldes, at du vil skulle give rørene mulighed for at udvide sig for at sikre ensartet fordeling af rørenes bevægelser.
HVAD SKYLDES TERMISK UDVIDELSE?
Termisk udvidelse afhænger af nogle vigtige faktorer:
• Rørsektionens oprindelige længde
• Udvidelseskoefficienten
• Temperaturforskellen
Dette er normalt forskellen i temperatur mellem rørets driftstemperatur og temperaturen udenfor. For eksempel vil driftstemperaturen for varmerør være ca. 70°C, og omgivelsestemperaturen vil typisk ligge på 20°C.
HVILKET DESIGN SKAL JEG BRUGE TIL TERMISK UDVIDELSE?
-
1 - Fikspunkt
En fikspunktløsning standser alle bevægelser og overfører belastningerne til bygningens overbygning. "Nulbevægelses"-punktet giver dig mulighed for at beregne og forudsige udvidelsen
Mere information
2 – Aksial føring
Aksial føring anvendes typisk meget tæt på enhver teknisk kompensation. Det tillader kontrollerede bevægelser i én retning og eliminerer bevægelser i andre retninger
Mere information
3 – Glidende undersøtning
Med glidebæringer kan rør kompensere ved den lavest mulige friktionsfaktor.
Mere information
4 – Fri bevægelighed
Fri bevægelighed fungerer i situationer, hvor der er bevægelser i flere retninger. Dette anvendes typisk på kompensationsarmene.
Mere information
TIPS TIL DESIGN TIL TERMISK UDVIDELSE
• Beregn udvidelseslængden som en funktion af rørets længde, rørmaterialet og temperaturgradienten.
• Kontroller, om forskydningen mellem røraksen og den øvre kanaloverflade er mere end 4°. I så fald har du brug for en kompensationsløsning. Bemærk, at anvendelsesspecifikke krav kan have indflydelse på størrelsen af den tilladte forskydning.