- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Løsninger til bedre processer
- Datadrevne services
Optimer dine processer med Nuron
Det nye batterisystem forenkler forvaltningen af værktøjsparken
Databaserede tjenester
Tidskrævende administration og manglende oversigt over midler koster tid og forringer din produktivitet. Med Nuron bevarer du overblikket over din værktøjspark. Brug og ydeevne af værktøjet registreres via batterierne, og dataen uploades til skyen når batterierne oplades. På den måde bevarer du overblikket over værktøjsparken, så du kan træffe de nødvendige beslutninger.
Nuron-opladerne registrerer batteri- og værktøjsdata
Via IoT er batterierne og værktøjerne i Nuron-serien forbundet med Hiltis skytjeneste: Sensorer i værktøjerne og batterierne registrerer automatisk informationer om placering, kapacitetsudnyttelse og brug, samt fejl og performancestatus, hvorefter dataene lagres i Nuron-batterierne.
Ved hver opladning overfører batterierne disse informationer til opladerne, der så automatisk uploader dem til Hiltis skytjeneste. På den måde kan du altid analysere de nyeste informationer med henblik på at identificere ubenyttede midler og optimere din værktøjspark.
Brug
Kapacitetsudnyttelse
Placering
Batteri-tilstand
Nuron forhøjer produktiviteten
Bedre overblik, bedre værktøjspark
22 V batterisystemet giver dig et bedre overblik over dine værktøjer. Hvilken tilstand befinder batterierne sig i? Hvilke værktøjer anvendes ikke? På den måde bevarer du overblikket, og kan nemt og enkelt optimere værktøjsparken. Resultatet taler for sig selv: færre overflødige nyanskaffelser, nødvendige reparationer udført på forkant og en værktøjspark, der passer perfekt til dine projekter.
Mindre nedetid, færre bekymringer
Tjek dine Nuron-batteriers tilstand i en fart – enten direkte via knaptryk på batteriet, eller ved at scanne batteriet med ON!Track 3-appen på smartphonen. Hvis et batteri begynder at miste ydeevnen, vises det som defekt og kan dermed udskiftes rettidigt.
Via den integrerede diagnosefunktion bevarer du det fulde overblik over alle informationer vedrørende batteriernes performancestatus. I tilfælde af effekttab modtager du automatisk en meddelelse. Læs mere om batteriteknologi
Se flere Hilti Nuron-værktøjer
Aktuel fås over 70 Nuron-apparater, og mange flere er på vej.
Batteridreven slagnøgle SIW 6-22
Den kraftfulde SIW 6-22 sikrer højeste præcision i forbindelse med indsætning af ankre og bolte takket være to forskellige hastighedsindstillinger og et kraftigt LED-lys – for produktive arbejdsprocesser.
Gå til produktet
Batteridreven borehammer TE 30-22
Denne Hilti Nuron borehammer leverer maksimal power i kombination med lav vægt og omfattende sikkerhedsfunktioner, herunder aktiv momentstyring (ATC) og aktiv vibrationskontrol (AVR).
Gå til produktet
Batteridreven kapsav DSH 600-22
Klar til at møde alle udfordringer: Med de ydelsesstærke Nuron-batterier og optimerede savklinger kan du med to batteripakker skære præcist lige så meget beton, som du kan med en hel tankfuld benzin.
Gå til produktet
Batteridrevet vinkelsliber AG 6D-22
Kompakt, men ydelsesstærk: Vinkelsliberen klarer selv de hårdeste opgaver med dobbelt skærehastighed, og garanterer samtidig højeste brugersikkerhed under arbejdet takket være ny funktionalitet.
Gå til produktetFra ydeevne til arbejdssikkerhed – alle fordelene ved Nuron
Med Nuron gør du din virksomhed robust og klar til fremtidens udfordringer. Læs her, hvilke funktioner og fordele Nuron ellers har at byde på.
Alt-i-ét batterisystem: til flere end 70 værktøjer
Alle Nuron-værktøjer kan forsynes via samme 22 V-batteriplatform, uanset hvor strømtung arbejdsopgaven måtte være.
Maksimal power: højere ydeevne og længere batteritid
Nuron garanterer lang batterilevetid og samme høje ydeevne som kabel- eller benzindrevne værktøjer, selv under krævende arbejdsopgaver.
Arbejdssikkerhed: Beskyt dine medarbejdere
Med Nuron har vi udviklet innovative løsninger, der garanterer den højest mulige sikkerhed for brugerne.
Nuron – det hurtige overblik
Her får du et hurtigt overblik over Nuron og alle fordelene ved det nye batterisystem fra Hilti.
Nuron kort fortaltSådan skifter du til Nuron
Vil du have enklere og databaseret administration af værktøjsparken i din virksomhed? Vi viser dig hvordan du hurtigt og nemt kan opgraderer til Nuron
Udforsk fordelene ved Nuron
Batterisystemet fra Nuron er designet på en måde, så det opfylder kravene inden for en lang række vidt forskellige anvendelsesområder.
Nuron har følgende nyheder til din branche
Bygge- og anlægsbranchen
Med Nuron kan du gennemføre krævende og strømtunge arbejdsopgaver, helt uden behov for benzin eller strømkabler. Det nye batterisystem giver dig samme ydeevne som et kabeldrevet apparat.
Sanitær-, varme- og ventilationsanlæg (HVAC)
Maksimal ydeevne i kombination med optimeret vægt: de forbedrede Nuron-apparater letter arbejdsopgaver over hovedhøjde samt installationer af enhver art. Takket være databaseret analyse ved du altid, hvilke apparater som er i brug.
Stål- og metalbyggeri
Med op til dobbelt så høj ydeevne i forhold til eksisterende batteridrevne værktøjer samt forbedret ergonomi, egner vores Nuron-værktøjerne sig til arbejdsopgaver inden for stål- og metalbyggeri.
Indretning og færdiggørelse
Uanset om der skal slibes, gennemskæres, saves eller arbejdes over hovedhøjde: De robuste batterier og ergonomisk forbedrede Nuron-værktøjer beskytter dine medarbejdere og øger arbejdskomforten.
Elektroteknik
Takket være én samlet platform kan du forsyne hverdagens mange forskellige værktøjer med strøm via et universelt batterisystem. Det giver færre ladepauser samt øger produktiviteten og fleksibiliteten på byggepladsen.
Energi og industri
Nem bearbejdning af stå, beton eller murværk: Med Nuron arbejder alle medarbejderne inden for energi- og industrianlæg sikkert og ergonomisk, uden at gå på kompromis med effektiviteten.
Nuron-batteriteknologien
Nuron-batterierne er designet med høj ydeevne, hvilket gør dem velegnede til selv strømtunge og krævende arbejdsopgaver.
Få mere at videSådan skifter du til Nuron
Læs her, hvordan du hurtigt og enkelt kan omstille din virksomhed til Nuron – eller kontakt os direkte for et personligt tilbud og yderligere rådgivning.
Læs mere om hvordan du kan opgradere