LØSNINGER TIL MASKINER OG EL
Innovative løsninger til unikke behov inden for maskin- og elsektoren.
Som maskin- eller el-ingeniør kan det være vanskeligt at finde alle de nødvendige designressourcer på ét og samme sted. For at hjælpe har vi samlet de mest udbredte designapplikationer til dine projekter.
RØRFØRING
Vi har et udvalg af alsidige rørføringer til dine krav og behov inden for design og konstruktion.
Se mereVENTILATIONSLØSNINGER
Vi tilbyder en komplet løsning til ventilationssystemet – fra ringe til luftkanalrør til en kompleks rammekonstruktion på taget. Vores modulære skinnesystem er et fremragende alternativ til svejsede skinner og er nemmere at håndtere med fleksibilitet og lav vægt.
Se mere
INDSTØBTE FORANKRINGSKANALER
Således konstruerer du forankringskanalsystemer, selv til de mest krævende forhold, for eksempel befæstelse af facader på skyskrabere eller installation af elevatorer.
Se mere
HILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL
Hilti PROFIS Anchor Channel designsoftware er baseret på et stort udvalg af designmetoder. Den dækker de internationale normer ACI, EOTA CEN, SA:TS101 eller design med brug af vores egne Hilti-designmetoder.
Se mere
BRANDSIKRING AF RØRGENNEMFØRINGER
Innovative, præ-designede løsninger til mekanisk rørføring, varme, sanitet, aircondition, ventilation og køling.
Se mereBRANDSIKRING AF EL-GENNEMFØRINGER
Fleksible løsninger til enkeltkabel, kabelbundt, kabelbakke og elkanaler til brandklassificerede vægge og gulve.
Se mere