Hilti DX 9 opretstående, krudtdrevent montageværktøj til ståldækmontage

EFFEKTIV MONTAGE AF METALDÆK

Opnå en større produktivitet med den nye fuldautomatiske DX 9-ENP krudtdrevne sømpistol og den nye SDT 9 skrueholder til opretstående fastgørelse på stålprofiler, sideoverlapning og kantfastgørelse

I byggebranchen er håndholdt værktøj på ledning stadig udbredt til montage af metalplader og -profiler. Det er en tidskrævende proces, og set fra et arbejdsmiljøperspektiv indebærer det højdearbejde og med kabler, der udgør en alvorlig snublefare. Samtidig er installatøren udsat for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved foroverbøjet arbejde med at placere og montere skruer.  

 Hos Hilti har vi udviklet en mere effektiv metode til montage af metaldæk, der er sikrere, hurtigere og mere behagelig for installatøren, der samtidig kommer til at arbejde mere produktivt. 

Vi tilbyder opretstående montagesværktøjer og et bredt sortiment af tilhørende skruer og søm til montage af dækmaterialer på stål. De dækker alle typiske stålkonstruktioner, pladetykkelser og stålstyrker.

DX 9 og SDT 9

Dækmontageløsninger

DX 9-ENP

Den nye DX 9-ENP er et robust, driftsikker, effektivt og behagelig opretstående montageværktøj. Det er avanceret maskinteknologi med digital serviceindikator og Bluetooth - samt et ergonomisk designet greb.

Den digitale serviceindikator på DX 9 giver feedback i realtid om:

  • Tidspunkt for rengøring og service på værktøjet, maksimering af produktivitet i arbejdet ved at minimere uplanlagt nedetid
  • Værktøjets driftstemperatur for at undgå overophedning

Når den synkroniseres med Hilti Connect app, kan du samtidig finde instruktionsvideoer og data for brug af værktøjet, og du kan bestille Hilti Tool Service.

Køb DX 9-ENP nu

SDT 9

Den nye SDT 9 anvendes til fastgørelser ved sideoverlap og på stålprofiler og den kombineres med Hilti ST 1800-A22 batteriskruetrækker og tilhørende S-MD/S-MS skruer. 

Det opretstående håndtag er designet til at sikre:

  • God ergonomi – ikke behov for foroverbøjning
  • Mobilitet – kombineret med ST 1800-A22 batteriskruetrækker helt uden behov for ekstra strømforsyning
  • Produktivitet – anvendes med de tilhørende båndede skruer, der er designet til kontinuert arbejde med færre stop og start, og det sikrer tidsbesparelser på byggepladsen

 Det nye design omfatter også en udskifteligt mundstykke optimeret til både små og store skruehoveder.

Køb SDT 9 her

LÆS MERE OM DX 9-ENP OG SDT 9

Loading

SE DX 9-ENP I ANVENDELSE

Få det optimale udbytte af dit værktøj med vores markedsførende service

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Vi tager hånd om dit værktøj, så du kan fokusere på din forretning. 

Vi administrerer dit værktøj, så du kan koncentrere dig om din forretning. Ingen betaling up front* og forudsigelige fremtidige udgifter. De ansvarlige for værktøj og udstyr får én bekymring mindre..

Læs mere
Hilti værktøjsservice

Hilti Værktøjsservice

Reparation af Hilti værktøj inden for 3 dage - eller gratis.

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også adgang til Hiltis lynhurtige værktøjsservice.

Vi afhenter det endda på din byggeplads og returnerer det til dig på stedet. Du skal blot kontakte os via telefon eller online – så klarer vi resten. 

Læs mere
Hilti ON!Track

Hilti ON!Track

Værktøjsstyring i byggebranchen

Tryk på skærmen eller klik på musen - med ON!Track ved I altid præcis, hvilket udstyr I har, hvad der er ledigt, hvem der bruger det, og hvor det befinder sig. Du får en advarsel, når enheder skal vedligeholdes eller kalibreres. Intelligente Bluetooth tags giver overblik over lageret, og hvilket værktøj du har i nærheden.

Læs mere

*På baggrund af kreditvurdering

DX 9-ENP søm og patroner

X-ENP MXR

DX 9-ENP søm

De tilhørende X-ENP MXR søm til montage af metaldæk til stålkonstruktioner med opretstående, krudtdreven sømpistol

Læs mere
DX Cartridge 6.8/18 M40

DX patroner 6.8/18 M40

De tilhørende .27 kaliber Clean-Tec patroner til brug med opretstående, krudtdrevne sømpistoler til montage af metaldæk.

Læs mere

SDT 9 skruer

S-MD 03Z

S-MD 03Z 4.8X19 M9

Tilhørende, selvborende skruer uden spændskive til montage af metal af medium tykkelse på andre metalflader (op til 5 mm).

Køb nu
S-MS 01Z

S-MS 01Z 4.8x20 M9

Tilhørende, selvborende skruer uden spændskive til hurtig montage af overlappende tynde metalplader (op til 2 x 1,25 mm).

Køb nu
S-MD 23Z

S-MD 23Z 5.5x22 M9

Tilhørende, selvborende skruer med påsat flange til montage af metal af middel tykkelse på andre metalflader (op til 6 mm).

Køb nu
S-MDU 21Z

S-MDU 21Z 6.3x22 M9

Tilhørende, selvborende skruer med påsat flange til montage af metal af middel tykkelse på andre metalflader (op til 3 mm).

Køb nu
Se vores nyeste produkter og services

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services

Læs mere

Del