- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Løsninger til bedre processer
- Maksimal ydeevne
KOMPROMISLØS YDEEVNE MED NURON
Med den nye 22 V batteriplatform Nuron kan du bruge mere end 70 værktøjer til alle typer arbejdsopgaver. Nuron er designet til at klare selv de mest krævende opgaver.
Til arbejdsopgaver hvor man tidligere har måtte anvende lednings- og benzindrevet værktøjer, leverer Nuron nu maksimal ydeevne på én batteriplatform. På den måde får du glæde af større fleksibilitet i din værktøjspark.
Større ydeevne til dine arbejdsopgaver
så meget ydeevne
som eksisterende 22 V Hilti-batterier
ydeevne
med vores nye Nuron værktøjer
når det kommer til
håndtering af værktøjsparken
FÅ EN EFFEKTIV VÆRKTØJSPARK
BATTERIDREVET UDEN BEGRÆNSNINGER
Med Nuron kan du nu også udføre arbejde som hidtil har været umuligt på batteri. En helt nyudviklet batteriplatform sørger for, at energien overføres optimalt til værktøjet, så du kan få mest muligt ud af dine arbejdsopgaver. Med Nuron får dine medarbejdere mere fleksibilitet og frihed. Takket være Nuron er de ikke afhængige af flere forskellige strømkilder - helt uden at gå på kompromis med ydeevnen!
YDEEVNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS
Nuron har en dobbelt så høj ydeevne end sammenlignelige 18 V- og 20 V-platforme. Ved rigtigt krævende opgaver, som f.eks. skæring eller nedbrydning af beton, kan Nuron-batterier kombineres parvist i et værktøj. Men selv ved lette eller mellemstore arbejder hjælper platformens kraft med at opnå flere skæringer, fastgørelser og højere produktivitet.
Også til de tungeste opgaver
Selv de tungeste værktøjer så som mejselhammere, kombihammere, kapsave og vinkelslibere kan køre på Nuron 22 V batteriplatformen.
Skærer nemt beton
Det har hidtil krævet en hel tankfuld benzin, men nu klarer Nuron-kapsaven DSH 600-22 at skære lige så meget beton med bare to sæt Nuron-batterier.
Kører længere pr. batteriopladning
Nuron-batterierne og den nye kulløse motor til SDS Max borehammer TE 60-22 giver op til tre gange mere drifttid pr. batteriopladning.
Hurtigt arbejde
Rundsaven SC 30 WR-22 opnår med Nuron-teknologien op til tre gange højere hastighed og en dobbelt så lang driftstid sammenlignet med tdiligere modeller.
Kompakt design, stor ydeevne
Høje hastigheder og højt drejningsmoment på SID 6-22 sikrer hurtig boring. Det kompakte letvægtsdesign er mere ergonomisk.
Udforsk Hilti Nuron værktøjerne
I øjeblikket er der allerede mere end 70 Nuron værktøjer til rådighed, og mange flere følger.
Batteridrevet mejselhammer TE 2000-22
Den kraftige batteridrevne Hilti mejselhammer TE 2000-22 imponerer med samme effekt som et værktøj med kabel, helt uden ledning. Letvægtsenhedens vægt og lave vibration giver brugeren den højeste effektivitet, samtidig med at den beskytter brugeren.
Gå til produkt
Batteridrevet kapsav DSH 600-22
Klar til udfordringer: Med de effektstærke Nuron-batterier og optimerede savklinger kan du med to Nuron batteripakker skære lige så meget beton som med en tankopfyldning.
Gå til produkt
Batteri-kombihammer TE 60-22
Den effektive batteri-kombihammer til boring og mejsling har samme effekt som et værktøj med strømforsyning. Det betyder, at du har endnu en enhed på vores 22 Volt-platform, der sikrer den højeste produktivitet og har sikkerhedsfunktioner som f.eks. momentstyring (ATC) og vibrationsreduktion (AVR).
Gå til produkt
Batteridrevet rundsav SC 30 WR-22
Den nye batteridrevne rundsav SC 30 WR-22 øger produktiviteten på byggepladsen med en skæredybde på 70 mm og giver derved 60 % mere arbejdsforløb pr. batteriopladning.
Gå til produktFra digitale tjenester til arbejdssikkerhed – disse fordele giver Nuron
Høj ydeevne er ikke den eneste fordel: Med Nuron gør du dine projekter klar til fremtidens udfordringer. Læs her, hvilke andre funnktioner vi har udstyret Nuron med.
Ét batterisystem: til mere end 70 værktøjer
Fra lette til tunge anvendelser kan alle Nuron værktøjer køre på bare en enkelt 22 V batteriplatform.
Mere om Nuron batterier
Digitale tjenester for højere produktivitet
Databaserede tjenester hjælper med batteristyring og nem værktøjsadministration- og styring.
Mere om digitale muligheder
Arbejdsmiljø: Beskyt dine medarbejdere
Med Nuron har vi udviklet innovative løsninger for at sikre den højest mulige sikkerhed for brugerne.
Mere om sikkerhed
Oversigt over Nuron
Få her et hurtigt overblik over Nuron og alle egenskaberne i det nye batterisystem fra Hilti.
Nuron kort fortaltFordelene ved nuron
Nuron har følgende nyheder til din branche
Nuron batteriplatform er designet på en måde, så det opfylder kravene inden for en lang række vidt forskellige anvendelsesområdet. Læs her, hvordan du bedst anvender Nuron inden for dit arbejdsområde.
Bygge- og anlægsbranchen
Med Nuron kan du gennemføre krævende og tunge arbejdsopgaver, helt uden behov for benzin eller strømkabler. Det nye batterisystem giver dig samme ydeevne som et ledningsværktøj.
Varme- og ventilationsanlæg (HVAC)
Maksimal ydeevne i kombination med optimeret vægt: de forbedrede Nuron værktøjer letter arbejdsopgaver over hovedhøjde samt installationer af enhver art. Takket være databaseret analyse ved du altid, hvilke værktøj som er i brug.
Stål- og metalbyggeri
Vores Nuron værktøjer har op til dobbelt så høj ydeevne i forhold til eksisterende batteridrevne værktøjer, samt forbedret ergonomi. De egner sig derfor godt til arbejdsopgaver inden for stål- og metalbyggeri.
Tømrer
De robuste batterier og ergonomisk forbedrede Nuron værktøjer øger sikkerheden for dine medarbejdere, uanset om der skal slibes, skæres, saves eller arbejdes over hovedhøjde:
Tekniske løsninger
Takket være én samlet platform kan du nu bruge alle dine mange forskellige værktøjer via et universelt batterisystem. Det giver færre ladepauser samt øger produktiviteten og fleksibiliteten på byggepladsen.
Energi og industri
Med Nuron kan alle medarbejdere som arbejder med stål, beton eller murværk arbejde sikkert og ergonomisk, uden at gå på kompromis med effektiviteten.
Sådan skifter du til Nuron
Læs her, hvordan du hurtigt og enkelt kan omstille din virksomhed til Nuron – eller kontakt os direkte for et personligt tilbud og yderligere rådgivning.