Hvorfor vælge heavy duty værktøj fra Hilti?


Oplad til 80% på kun 20 minutter

Ledningsdrevet værktøj med ubegrænset driftstid
Shop vores nyheder indenfor heavy duty værktøj
Ny

SR 10-22 batteridrevet bajonetsav
Ny

TE 70-22 batteridrevet borehammer
Ny

TE 600-AVR SDS-Max mejselhammer
Ny

TE 600-22 SDS-Max batteridrevet mejselhammer
Ny

TE 1000-22 TE-S batteridrevet mejselhammer
Ny

TE 3000-22 TE-H Robust batteridrevet mejselhammer
Ny

AG 30D-22 Batteridrevet vinkelsliber (230 mm)
Ny

SIW 20-22 3/4" Batteridrevet slagnøgle
Ny

SCT 60-22 Batteridrevet bordsav
Ny

DD 160-22 Batteridrevet kerneboremaskine
Ny

VC 2L-22 PK Batteridrevet L-klasse konstruktionsstøvsuger
Ny

VC 4HX-22 PK T8 Batteridrevet støvsuger i H-klassen
Nyheder indenfor batterier og opladere til dit heavy duty værktøj
Ny

B 22-260 Nuron-batteri til hurtigopladning
Ny

C 8D-22 Nuron dobbelt-hurtigoplader
Ny

CI D 4-22-opladningsdock
Shop vores bedst sælgende heavy duty værktøjer
Mød den nye generation af batteridrevet kraft

Bygget til krævende opgaver
De nye Nuron heavy duty-værktøjer giver dig kraften til krævende opgaver som nedbrydning, boring og skæring – helt uden ledning. Med opgraderede Nuron-batterier får du mere kraft og længere driftstid, så du kan arbejde frit på byggepladsen uden at gå på kompromis med ydeevnen. Én batteriplatform driver det hele, så du kan bruge mindre tid på at administrere dit værktøj og mere tid på at få arbejdet gjort.

Alt, hvad du har brug for inden for heavy duty
Uanset om du har brug for batteridrevne, ledningsdrevne eller benzindrevne værktøjer til dine mest krævende opgaver, har vi nu branchens mest komplette udvalg af heavy duty værktøjer. Det giver dig friheden til at vælge den løsning, der passer bedst til opgaven. Uanset om du arbejder med nedbrydning, diamantboring eller skæring, finder du værktøjer, der er udviklet til at matche arbejdet.

Ny hos Hilti? Start stærkt med en samlet pakke
Ud over heavy duty værktøjer tilbyder vi en række værktøjssæt, der hjælper dig godt i gang med vores Nuron batteriplatform.
Batteripakker til heavy duty opgaver

Kit B 22-290 (2) + C 8-22
2 x B 22-290 batterier og 1 x C 8-22 oplader.
22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron værktøjer
🏷️ Nu 4 599 kr | Op til –52 %

Kit B 22-290 (4) + C 8D-22 + Kuf XL
4 x B 22-290 batterier og 1 x C 8D-22 oplader. Inklusiv kuffert.
22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron værktøjer
🏷️ Nu 8 799 kr | Op til –49 %

Kit B 22-260 (4) + C 8D-22 + Kuf XL
4 x B 22-260 batterier og 1 x C 8D-22 oplader. Inklusiv kuffert.
22 V Li-ion-batteri med hurtigopladning optimeret til højintensivt arbejde med kraftige Nuron-værktøjer
🏷️ Nu 9 799 kr | Op til –45 %

Kit B 22-195 (2) + C 6-22
2 x B 22-195 batterier og 1 x C 6-22 oplader.
Alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron værktøj
🏷️ Nu 2 999 kr | Op til –54 %