EUROPÆISKE STANDARDER I HOVEDTRÆK
EN 13501 og EN 1366-1:2104 er nogle af de vigtige harmoniserede europæiske standarder, der gælder for alle europæiske lande i forbindelse med brandsikkert design af ventilationskanaler og røgkontrol.
Desuden beskriver det tyske MLAR-direktiv også, hvor vigtig brandsikkerheden er i ventilationssystemer:
• Afsnit 5.2.2 omhandler ventilationslinjerne, der skal være brandbeskyttede. Det beskrives, hvordan de brandbeskyttede linjesektioner skal være fastgjort til tilsvarende brandbeskyttede bygningsdele.
• Afsnit 5.2.4 omhandler ventilationslinjerne over sænkede lofter. Det angives, at hvis ventilationslinjer installeres over brandbeskyttede sænkede lofter, skal ventilationslinjerne fastgøres, således at de ikke falder ned i tilfælde af brand (se DIN 4102-4:1994-03 [6], kapitel 8.5.7.5).