BRANDBESKYTTET DESIGN TIL SKINNESYSTEMER

Brandbeskyttede anvendelser, normer og design

Hilti MQ modulært støttesystem i brandtest

Hos Hilti har vi mere end 25 års erfaring med forskning i og design af produkter til beskyttelse mod brand.

Vi tilbyder et stort udvalg af brandbeskyttede produkter, inklusive skinnesystemer, fastgørelsesteknologi og brandbeskyttelsessystemer.

De udgør alle et vigtigt bidrag til passiv brandbeskyttelse, der hjælper folk med at komme hurtigt og sikkert ud af bygninger.

HVILKE DESIGNMETODER ANVENDES TIL BRANDBESKYTTELSE

Byggebranchen og akademisk forskning har påvist, at det ikke er sikkert at designe skinnesystemer ved hjælp af den aktuelle designmetode i EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Så hvad gør du?

Hvis der ikke er nogen harmoniserede nationale designretningslinjer, der hvor du befinder dig, som forudsiger deformeringen af disse anvendelser, skal du bruge produkter, der er testet i henhold til EN 1363-1.

Analyse af brandtestresultater i henhold til EN 1363-1

Tabel af brandresultater

Der var en stor uoverensstemmelse i defleksion mellem forudsigelserne i EC3 og testresultaterne for alle de testede systemer. Uoverensstemmelsen begynder generelt at vokse mellem 20-25 min ETK.

I mange tilfælde kan krumning i sidste ende medføre, at kanalen bøjer og svigter, indtil høj deformering fører til afstivning af det hængende system som følge af kædelinjeeffekten.

Tabel af brandresultater

I tilfælde uden nævneværdig krumning er den reelle deformering også meget højere end forudsagt i EC3.

 

SPØRG EN INGENIØR

SÅDAN BRANDTESTER VI VORES SKINNESYSTEMER

Hos Hilti har vi mere end 20 års erfaring med brandafprøvning.

Vi har testet vores produkter i henhold til EN 1363-1.

Så hvis du ikke har en harmoniseret designmetode i din region, kan du være sikker på, at dit design baseret på vores Hilti løsninger overholder EN 1363-1-tests.

Vi brandtester vores skinnesystemer grundigt for at undersøge deres adfærd og funktion i tilfælde af brand.

• Vi udfører vores brandtests på rørbøjler i henhold til RAL Quality Directive RAL-GZ 656.

• Vi brandtester vores kanaler på basis af brandkurven i henhold til EN 1363-1.

• Vores brandtests udføres af certificerede testlaboratorier såsom IBMB og MPA Braunschweig.

 

MERE INFORMATION OM BRANDSIKKERT DESIGN

  • Fire Tests Installation MQ

    Europæiske lovkrav til brandbeskyttelse

    Forskellige lande og forskellige anvendelser har alle deres egne retningslinjer for branddesign. Se hvordan vi tager højde for dette hos Hilti, når vi designer skinnesystemer.

    Mere information
    Engineering Support, Computer,

    Ingeniørrådgivning

    Vi kan hjælpe dig med dit skinnesystemdesign ved at bistå ved analyse af eksisterende brandtestresultater og finde en egnet løsning til dine behov. Kontakt dit lokale Hilti team, og få flere oplysninger.

    Mere information

Del