LØSNINGER FOR ENERGI OG INDUSTRI

Designressourcer til specifikationsansvarlige i energiindustrien

Er du interesseret i at forbedre produktiviteten og nedbringe risiciene på dine byggepladser?

Lad Hilti være din partner lige fra designfasen til selve byggearbejdet i dit næste projekt eller anlæg, og se hvordan et partnerskab med vores sælger og teknikere på stedet kan bidrage med innovative teknologier, services og løsninger, for eksempel tilpasset logistik og teknisk design til vigtige brancher i energisektoren.

Uanset om du arbejder inden for olie og gas, elproduktion, transmission af strøm, distribution eller minedrift, så har vi en løsning til dig.

KABELGENNEMFØRINGSSYSTEM

KABELGENNEMFØRINGSSYSTEM

Brandsikringsløsning til termisk og vedvarende energi, olie og gas, atomkraftværker og minedrift

Se mere
Billede af rør og kabelbakker i et stort rum

HILTI BUTTON FOR SMART™3D AND PDMS

Design- og planlægnings-plugin til rør, kabelbakker og HVAC-kanalunderstøtninger, der anvendes til projekter inden for kemisk industri, kraftværker, minedrift, olie og gas.

Se mere
Mand tager et billede af en brandsikringsløsning

BRANDSIKRING DOKUMENTATIONS-ADMINISTRATOR

Administrer alle dine fotografier, design, godkendelser og andre dokumenter omkring brandsikring på ét sted. Lav inspektionsrapporter, og del dem direkte online med alle projektmedlemmer, uanset om du er på kontoret eller på byggepladsen.

Se mere
Mand borer huller til armeringsjern i beton

SAFESET-TEKNOLOGI TIL FORANKRINGER OG ARMERINGSJERN

Få mere at vide om Hiltis SafeSet-teknologi til at effektivisere boring og rengøring af huller på byggepladsen.

Se mere
To mænd står i en kran

FORANKRING AF MEKANISK OG ELEKTRISK UNDERSTØTNINGER

Et bredt sortiment af alsidige, indstøbte, mekaniske og kemiske forankringer.

Se mere
Billede af armeringsjern og kanalsystemer

INDSTØBTE FORANKRINGSKANALER

Således konstruerer du forankringskanalsystemer, selv til de mest krævende forhold, for eksempel befæstelse af facader på skyskrabere eller installation af elevatorer.

Se mere
Billede af rørføringer

RØRFØRING

Vi har et udvalg af alsidige rørføringer til dine krav og behov inden for design og konstruktion.

Se mere
Billede af Hilti skinnesystem

LØSNINGER FOR OPVARMNING

Vores modulære skinnesystem giver sammen med fikspunkter, glider og aksial styring en sikker og pålidelig løsning, der kan opfylde dine designkrav i forbindelse med termisk udvidelse.

Se mere
Et ventilationssystem på en byggeplads

VENTILATIONSLØSNINGER

Vi tilbyder en komplet løsning til ventilationssystemet – fra ringe til luftkanalrør til en kompleks rammekonstruktion på taget. Vores modulær skinnesystem er et fremragende alternativ til svejsede skinner og er nemmere at håndtere med fleksibilitet og lav vægt.

Se mere

Del